Черв'ячні редуктори UNIVERSAL SI

Модульні та гнучкі

  • Потужність: 0.16 HP - 5.4 HP
  • Крутний момент: 186 lb-inch - 3,779 lb-in
Типорозміри: 5

Черв'ячні редуктори UNIVERSAL SI надзвичайно потужні й компактні. При цьому мають безшумну обертальну трансмісію. Завдяки своїй простій, але ефективній конструкції мають значну габаритну перевагу відносно інших типів редукторів для встановлення в обмеженому просторі.

  • Порожній або суцільний вал
  • Насадне, фланцеве і лапове виконання
  • Кутовий мотор-редуктор

  • Великі навантаження
  • Спеціально підібрана конфігурація для конкретного застосування
  • Плавний і безшумний хід
  • Алюмінієва конструкція корпусу має малу вагу
  • Додатково 10: 1 циліндрична передача з попередньою стадією та подвійна черв'ячна передача
  • Модульні, компактні і універсальні
  • Підшипники вихідного вала для високої вантажопідйомності

TI 80_0033 (Gear units) - TI 80_0033 - Amendments in document B1000


TI 80_0033 (Gear units) - TI 80_0033 - Amendments in document B1000
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

G1035_IE1_IE2_IE3_50 Hz - UNIVERSAL черв'ячні редуктори (SI + SMI) 50 Гц, метричні


G1035_IE1_IE2_IE3_50 Hz - UNIVERSAL черв'ячні редуктори (SI + SMI) 50 Гц, метричні
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

TI60-0002


TI60-0002
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

A6032


A6032
  • Завантажити Українська
Детальна документація

A6033


A6033
  • Завантажити Українська
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

F1300


F1300
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

F1400


F1400
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

I8160


I8160
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

PM0007 - NORD стежить за сонцем


PM0007 - NORD стежить за сонцем
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

S3400


S3400
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

TI60-0003


TI60-0003
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

Technical Handbook - Training manual - Technical information


Technical Handbook - Training manual - Technical information
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

PL1080 - Перелік запасних частин - Навісне та додаткове обладнання і опції


PL1080 - Перелік запасних частин - Навісне та додаткове обладнання і опції
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

C010001_2918 - Сертифікат DIN EN 9001 | ISO 9001: 2015


C010001_2918 - Сертифікат DIN EN 9001 | ISO 9001: 2015
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

C010011_2015 - Сертифікат ТОВ DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 / NORD (Китай) Power Transmission Co. Ltd.


C010011_2015 - Сертифікат ТОВ DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 / NORD (Китай) Power Transmission Co. Ltd.
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

C020010_0920 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the REACH Regulation


C020010_0920 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the REACH Regulation
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

C030001_2019 - Сертифікат - Система менеджменту енергетики - ISO 50001: 2011 | Номер сертифіката: В-8 472 HH


C030001_2019 - Сертифікат - Система менеджменту енергетики - ISO 50001: 2011 | Номер сертифіката: В-8 472 HH
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

C060000 - Декларація виробника про відповідність регламенту RoHS


C060000 - Декларація виробника про відповідність регламенту RoHS
  • Завантажити Англійська
Детальна документація